text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ml / PSENcs Y junction M12

Numéro de l'article: 570489
GTIN: 4046548088281
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X2, unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle M12 (X3, capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour leraccordement pour l’intégration du PSENcode dans le montage en série de PSENmlo...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€21.05

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X2, unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle M12 (X3, capteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X1, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour leraccordement pour l’intégration du PSENcode dans le montage en série de PSENmlock,avec utilisation de SDD, utiliser un autre adaptateur en Y conformément au type de PSENcode utilisé : 540315,540316, 540337, 540338 (pas 570489 !).

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 2  
Température d’utilisation -20  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 8 br  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 8 br  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Type de connecteur 3 M12, connecteur femelle à 8 br  
Codage du connecteur M12 3 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 Zn nickelé  
Matériau du connect. fileté 2 Zn nickelé  
Matériau du connect. fileté 3 Zn nickelé  
Matériau du boîtier connect. 3 TPU  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau du joint d’étanchéité FKM  
Matériau du connecteur mâle CuZn doré  
Matériau du connecteur femelle CuZn doré  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau du boîtier TPU  
Poids net 28  
Poids brut 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088281  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1