Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570486","name":"PSEN ml Y junction M12","price":"21.05","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml Y junction M12
Numéro de l'article: 570486
GTIN: 4046548088298
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X3, capteur), à12 broches, codé
A et connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8
broches, codé A, pour le raccordement pour montage en série dePSENmlock.
Unité
Votre prix
€21.05
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X3, capteur), à12 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, pour le raccordement pour montage en série dePSENmlock.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 2 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-20
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 8 br |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 8 br |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Type de connecteur 3 | M12, connect. femelle à 12 br |
| Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | Zn nickelé |
| Matériau du connect. fileté 2 | Zn nickelé |
| Matériau du connect. fileté 3 | Zn nickelé |
| Matériau du boîtier connect. 3 | TPU |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn doré |
| Matériau du connecteur femelle | CuZn doré |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du boîtier | TPU |
| Poids net | 28 |
| Poids brut | 29 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088298 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |