Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570362","name":"PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m","price":"79.37","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
Numéro de l'article: 570362
GTIN: 4046548089066
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
Unité
Votre prix
€79.37
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 2 |
| Impédance du câble K1 | |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-30
80 |
| Lign fuites + dist isol selon | CEI 60664-1 |
| Niv. encr. lign fuites isol |
2
3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connect. femelle à 12 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connect mâle à 12 broches |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du connect. fileté 2 | GD-Zn, Ni |
| Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
| Matériau du connecteur femelle | CuZn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Type de câble K1 | Li9Y11Y |
| Longueur du câble | 20 |
| Tolérance long. du câble K1 | |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
5.9
5.9 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Section du fil AWG K1 | 24 |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 12 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
| Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
| Homologations du connecteur 2 | TPU, UL 94 HB |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | |
| Non inflammable |
UL94-V0
UL VW1, FT1 |
| Matériau du boîtier | TPU, UL94 |
| Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
| Poids net | 1025 |
| Poids brut | 1035 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089066 |
| Volume | 2.531 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |