text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m

Numéro de l'article: 570360
GTIN: 4046548089042
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à12 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m

Unité

Votre prix

€46.41

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 2  
Impédance du câble K1
Résist. spécif. du contact K1 >= 1E+16 Ω*cm  
Température d’utilisation -30  
80  
Lign fuites + dist isol selon CEI 60664-1  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M12, connect. femelle à 12 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connect mâle à 12 broches  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 GD-Zn, Ni  
Matériau du connect. fileté 2 GD-Zn, Ni  
Surf. contact matériel 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Surf. contact matériel 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Matériau du joint d’étanchéité FPM  
Matériau du connecteur femelle CuZn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Type de câble K1 Li9Y11Y  
Longueur du câble 5  
Tolérance long. du câble K1
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 6 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.9  
5.9  
Section du conducteur 0.25  
0.25  
Section du fil AWG K1 24  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 12  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233/11558  
Homologations du connecteur 1 UL 94  
Homologations du connecteur 2 TPU, UL 94 HB  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile
Non inflammable UL94-V0  
UL VW1, FT1  
Matériau du boîtier TPU, UL94  
Couple rota. vis verrouillage 0,6 Nm  
Poids net 313  
Poids brut 317  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089042  
Volume 0.972  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1