Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570310","name":"PSEN rs spring 175","price":"71.53","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Similaire à l’illustration
PSEN rs spring 175
Numéro de l'article: 570310
GTIN: 4046548062830
Ressort de tension pour max. 175 N à ressort.
Unité
Votre prix
€71.53
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
| Température d’utilisation |
-25
70 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 50 |
| Dimension largeur | 300 |
| Dimension profondeur | 90 |
| Poids net | 441 |
| Poids brut | 502 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272691 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062830 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |