Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570308","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-1-0","price":"93.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Similaire à l’illustration
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
Numéro de l'article: 570308
GTIN: 4046548104943
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête coudéeà droite,
boîtier métallique, 2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
Unité
Votre prix
€93.97
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
CCC
CE cULus Listed |
Données techniques
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 240 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 250 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 75 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | Moulage en aluminium |
| Matériau du boîtier partie sup | Moulage en aluminium |
| Matériau de l’actionneur | Zn moulé sous pression |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 115 mm |
| Dimension largeur | 111 mm |
| Dimension profondeur | 67 mm |
| Poids net | 464 g |
| Poids brut | 611 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27270607 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104943 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible
avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris,
rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m
€424.72