text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN rsm 1.0-300-0-2-0

Numéro de l'article: 570307
GTIN: 4046548104936
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête coudéeà gauche, boîtier métallique, 2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort

Unité

Votre prix

€93.97

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CCC  
CE  
cULus Listed  
 
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Tension DC13 contact de sécu. 250  V
Température d’utilisation -30 - 75  °C
Indice de protection de boîtie IP67  
Matériau du boîtier partie inf Moulage en aluminium  
Matériau du boîtier partie sup Moulage en aluminium  
Matériau de l’actionneur Zn moulé sous pression  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 115  mm
Dimension largeur 111  mm
Dimension profondeur 67  mm
Poids net 464  g
Poids brut 611  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27270607  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104936  
Volume 3.520  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Ressort de tension pour max. 300 N à ressort.
€71.53
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Poulie de guidage, diamètre 75 m
€25.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Poulie rotative.
€12.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€264.18
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
Tendeur pour PSENrope mini, M6x60
€9.45
PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
Cosse de câble pour PSENrope mini, rayon 4
€9.03
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
Serre-câble pour PSENrope mini
€7.50
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
€424.72