text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN rs2.0-175

Numéro de l'article: 570303
GTIN: 4046548062823
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts 2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.

Unité

Votre prix

€189.20

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Température d’utilisation -25 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP67  
Matériau du boîtier partie inf PA  
Matériau du boîtier partie sup PA  
Matériau de l’actionneur Zn moulé sous pression  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Dimensions hauteur 76.8  mm
Dimension largeur 294  mm
Dimension profondeur 42.5  mm
Poids net 680  g
Poids brut 775  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6a  
6b  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27270607  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062823  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€56.92
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Ressort de tension pour max. 175 N à ressort.
€71.53
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Ressort de tension pour max. 300 N à ressort.
€71.53
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Poulie de guidage, diamètre 75 m
€25.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Poulie rotative.
€12.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39