Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570301","name":"PSEN rs1.0-175","price":"168.8","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Similaire à l’illustration
PSEN rs1.0-175
Numéro de l'article: 570301
GTIN: 4046548062717
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts
2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.
Unité
Votre prix
€168.80
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Données techniques
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 240 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 250 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 80 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | Moulage en aluminium |
| Matériau du boîtier partie sup | Moulage en aluminium |
| Matériau de l’actionneur | Zn moulé sous pression |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 88 mm |
| Dimension largeur | 282 mm |
| Dimension profondeur | 90.1 mm |
| Poids net | 933 g |
| Poids brut | 1052 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
6b
6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27270607 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062717 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€56.92
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€132.30
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€264.18
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible
avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris,
rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39