text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN rs1.0-300

Numéro de l'article: 570300
GTIN: 4046548062816
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts 2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.

Unité

Votre prix

€162.31

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  V
Courant max AC15 contact sécu. 3  A
Tension DC13 contact de sécu. 250  V
Température d’utilisation -30 - 80  °C
Indice de protection de boîtie IP67  
Matériau du boîtier partie inf Moulage en aluminium  
Matériau du boîtier partie sup Moulage en aluminium  
Matériau de l’actionneur Zn moulé sous pression  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 88  mm
Dimension largeur 282  mm
Dimension profondeur 90.1  mm
Poids net 939  g
Poids brut 1056  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6b  
6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27270607  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062816  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€55.26
PSEN rs spring 175
PSEN rs spring 175 570310
Ressort de tension pour max. 175 N à ressort.
€68.78
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
Ressort de tension pour max. 300 N à ressort.
€68.78
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
Poulie de guidage, diamètre 75 m
€24.99
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
Poulie rotative.
€12.42
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€254.02
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
€412.35
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€234.36