Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570260","name":"PSEN me4AS","price":"12.02","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GM"]}
Similaire à l’illustration
PSEN me4AS
Numéro de l'article: 570260
GTIN: 4046548002638
Actionneur standard pour interverrouillage de sécurité mécaniquePSEN me4.
Unité
Votre prix
€12.02
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
cCSAus TÜV |
| variante d’appareil | Actionneur |
Données techniques
Données mécaniques
| Poids net | 9 g |
| Poids brut | 10 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272606 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002638 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€55.26
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€234.36