text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me2AR

Numéro de l'article: 570206
GTIN: 4046548002799
Actionneur radius pour interverrouillage de sécurité mécanique PSEN me2.

Unité

Votre prix

€53.81

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
cCSAus  
TÜV  
variante d’appareil Actionneur  
 
Poids net 46  g
Poids brut 48  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6a  
6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272606  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002799  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€56.92
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39