text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me1.21S / 1AR

Numéro de l'article: 570008
GTIN: 4046548065732
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 1 F, 3 O, tension d’alimentation 110 - 230 V AC.

Unité

Votre prix

€255.34

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 110  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
Puissance absorbée AC 8  VA
Tension d'alimentation 2 (V) 230  V
Type de tension d’alim. U2 AC  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  V
Courant max AC15 contact sécu. 2.5  A
Température d’utilisation -25 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP67  
Force d’interverrouillage 1500  N
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Dimensions hauteur 184  mm
Dimension largeur 42.5  mm
Dimension profondeur 51  mm
Poids net 337  g
Poids brut 515  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548065732  
Volume 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.72
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.83
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€37.66
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€56.92
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Actionneur standard pour interverrouillage de sécurité mécaniquePSEN me1.
€27.10
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Actionneur radius pour interverrouillage de sécurité mécanique PSEN me1.
€57.39
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
€424.72
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39