text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN enc s2 eCAM

Numéro de l'article: 544012
GTIN: 4046548074277
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre plein 10 mm, clavette.

Unité

Votre prix

€1,388.61

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Puissance absorbée DC 3.6  W
Température d’utilisation -20 - 70  °C
Humidité relative air max. 98%  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 60g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP54  
Type de raccordement Borniers  
Matériau du boîtier Aluminium  
Dimensions hauteur 125  mm
Dimension largeur 75  mm
Dimension profondeur 75  mm
Poids net 1000  g
Poids brut 1400  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27270502  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548074277  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1