Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"544011","name":"PSEN enc s1 eCAM","price":"1388.61","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN enc s1 eCAM
Numéro de l'article: 544011
GTIN: 4046548067415
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes,
arbre creux traversant de 20 mm.
Unité
Votre prix
€1,388.61
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Puissance absorbée DC | 3.6 W |
Environmental data
| Température d’utilisation | -20 - 70 °C |
| Humidité relative air max. | 98% |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 60g |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protection de boîtie | IP54 |
Données mécaniques
| Type de raccordement | Borniers |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Dimensions hauteur | 125 mm |
| Dimension largeur | 75 mm |
| Dimension profondeur | 75 mm |
| Poids net | 1000 g |
| Poids brut | 1400 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27270502 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548067415 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |