text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cs6.11 M12 1actuator

Numéro de l'article: 542181
GTIN: 4046548079401
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.11 M12, IP67, pour capteur avec raccordement M12, UE = 1 pièce, aimant de maintien.

Unité

Votre prix

€24.13

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Principe du capteur Transpondeur  
Niveau de codage ISO 14119 élevée  
Codage du transpondeur Codé multiple  
variante d’appareil Actionneur  
 
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
70  
Temp. ambiante max. pour Hmax +60 °C  
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Indice de protection de boîtie IP66  
IP67  
Force d’interverr. aimant 30  
30  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 18  
Dimension largeur 90  
Dimension profondeur 19  
Poids net 60  
Poids brut 67  
Fréquence de fonctionnement 122 kHz - 128 kHz  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274002  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN Equerre de fixation
PSEN Equerre de fixation 532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.
€25.59
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
€42.54
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€3.99
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSENmag avec spacer.
€3.99