Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"542150","name":"PSEN cs6.1p 1switch","price":"116.63","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs6.1p 1switch
Numéro de l'article: 542150
GTIN: 4046548077360
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao
= 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur, max. 8 procédures d’apprentissage.
Unité
Votre prix
€116.63
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur M8à 8 broches, IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation (rectangulaire) env.11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur, max. 8 procédures d’apprentissage.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | hoch |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codage du transpondeur | vollcodiert |
| Adapté au montage en série | ja |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1 |
Entrées
| Nombre d’entrées | 2 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Nombre de sorties OSSD | 2 |
| Nbre de sorties d’information | 1 |
| Sep.pot. sorties stat. | nein |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | +60 °C |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP66
IP67 |
Distances de commutation
| Modif. dist. comm. chgmt temp. | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.comm.temp.action.1 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.comm.temp.action.2 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.comm.temp.action.3 | +-0,02mm/°C |
Données mécaniques
| Capteur montage au bord poss. | Ja, Montagehinweis beachten |
| Type de raccordement | M8, 8pol. male |
| Matériau du produit |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Dimensions hauteur | 26.4 |
| Dimension largeur | 97.59999999999999 |
| Dimension profondeur | 13 |
| Poids net | 48 |
| Poids brut | 58 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274601 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077360 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, UE = 1 pièce.
€14.36
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
€25.70
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
€28.60
Accessoires obligatoires
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, UE = 1 pièce.
€14.36
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, sans
option de vissage, UE = 1 pièce.
€25.70
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs6.x, IP67, adhésif, avec
option de vissage, UE = 1 pièce.
€28.60
Accessoires optionnels
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour
portes battantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1
partie pour actionneur.
€61.63
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Aide au montage, pour le PSENcode, peut servir de butée mécanique pour
portes coulissantes, UE = 2 pièces, 1 partie pour capteur plus 1
partie pour actionneur.
€61.63
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
€42.54
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€22.77
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€30.53
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€41.60
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€60.19
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€84.31
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 0,5m
€37.18
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 1m
€38.40
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 2m
€40.86
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
4 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.5 PSEN ix2 F4 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 48 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
€60.78
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, répartiteur passif décentralisé pour montage en série,raccordement de
8 capteurs de sécurité max. (pouvant être montés en série), max.3 PSEN ix2 F8 code avec
max. 16 abonnés, transfert des informations de diagnostic, 96 x 93 x
57 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts, IP20.
€77.63
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris
dans la livraison).
€322.73
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain,
standard,Profinet, 2
ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables
(noncompris
dans la livraison).
€426.42
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x12, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€3.99
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€3.99
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à
8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur/prochain
connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur),
à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage
interne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle
raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.
€20.44
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à
8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur), à 8 broches,codé A
et connecteur femelle M8 (X3, capteur/prochain connecteur), à 8 broches,codé
A, inversion des raccordements en raison du câblage interne
exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pour leraccordement pour
PSENslock à la sortie du câble.
€20.44
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé
A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, câblage interne 1:1 pour les 8 signaux,
convertisseur pour le raccordement pour capteurs PSEN.
€31.76
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, capteur/prochain connecteur), noir, droit, à 8
broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), noir, droit, à 8
broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, inversion des
raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pourle
raccordement pour PSENcode et PSENslock.
€43.71