Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"542081","name":"PSEN cs5.11 M12 1actuator","price":"22.34","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs5.11 M12 1actuator
Numéro de l'article: 542081
GTIN: 4046548077605
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs5.11 M12, IP67, UE = 1
pièce, aimant de maintien.
Unité
Votre prix
€22.34
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
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Codage du transpondeur | codiert |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | +60 °C |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie |
IP66
IP67 |
Données mécaniques
| Force d’interverr. aimant | 30 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 18 |
| Dimension largeur | 90 |
| Dimension profondeur | 19 |
| Poids net | 60 |
| Poids brut | 67 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077605 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Aide au montage, pour le PSENmag et le PSENcode. Aide à l’alignement.UE =2 pièces.
€42.54
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
€3.99
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSENmag avec spacer.
€3.99