text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cable axial M12 8-pole 30m

Numéro de l'article: 540326
GTIN: 4046548025255
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m

Unité

Votre prix

€88.37

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 2  
Impédance du câble K1 79 ohms/km  
Résist. spécif. du contact K1 >= 7E+15 Ω*cm  
Capacité spéc. du câblage K1 64,6pF/m  
Température d’utilisation -25  
80  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP68  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 Au  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Type de câble K1 LiF9Y11Y  
Longueur du câble 30  
Couleur gaine extérieure 1 jaune, similaire à RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6.1  
6.1  
Section du conducteur 0.25  
0.25  
Section du fil AWG K1 24  
Câblage K1 8 fils autour mat. remp. plas.  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-0  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL VW1, FT1  
Matériau du boîtier PUR  
Poids net 1350  
Poids brut 1450  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548025255  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1