text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN Y junction M8 SENSOR

Numéro de l'article: 540317
GTIN: 4046548083644
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSEN...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€21.05

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M8 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M8 (X3, capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.

Homologation -  
 
Courant de mesure 1  
Température d’utilisation -20  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M8, connecteur mâle à 8 br  
Type de connecteur 2 M8, connecteur femelle à 8 br  
Type de connecteur 3 M8, connecteur femelle à 8 br  
Matériau du connect. fileté 1 Zn nickelé  
Matériau du connect. fileté 2 Zn nickelé  
Matériau du connect. fileté 3 Zn nickelé  
Matériau du boîtier connect. 3 TPU  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau du joint d’étanchéité FPM  
Matériau du connecteur mâle CuZn doré  
Matériau du connecteur femelle CuZn doré  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau du boîtier TPU  
Poids net 12  
Poids brut 12  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083644  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1