text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN Y junction M12 SENSOR

Numéro de l'article: 540315
GTIN: 4046548083620
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3,capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclu électriquement, pour le raccordement pour PSE...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€21.05

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3,capteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblage interne exclu électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pourle raccordement direct pour PSENslock sur le capteur.

Homologation -  
 
Courant de mesure 2  
Température d’utilisation -20  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 8 br  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur femelle à 8 br  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Type de connecteur 3 M12, connecteur femelle à 8 br  
Codage du connecteur M12 3 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 Zn nickelé  
Matériau du connect. fileté 2 Zn nickelé  
Matériau du connect. fileté 3 Zn nickelé  
Matériau du boîtier connect. 3 TPU  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Surf. contact matériel 3 Au  
Matériau du joint d’étanchéité FPM  
Matériau du connecteur mâle CuZn doré  
Matériau du connecteur femelle CuZn doré  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau du boîtier TPU  
Poids net 27  
Poids brut 28  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083620  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1