Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"19.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cs1.1 1 actuator
Numéro de l'article: 540080
GTIN: 4046548003031
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1
pièce actionneur.
Unité
Votre prix
€19.97
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Codage du transpondeur | codiert |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | -25 |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | +60 °C |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Indice de protection de boîtie | IP6K9K |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 11 |
| Dimension largeur | 40 |
| Dimension profondeur | 40 |
| Poids net | 20 |
| Poids brut | 21 |
Transpondeur
| Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274002 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€4.06
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€4.06
Accessoires d'installation
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé sans
actionneur.
€138.34
PSEN cs1.1n 1switch
540053
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4
sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar
= 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé.
€135.30
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches,
IP67, 4 sens d’activation, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm,
Sar = 40 mm, UE = 1 pièce, capteur codé, homologation ATEX.