Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"533181","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m","price":"52.6","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
Numéro de l'article: 533181
GTIN: 4046548089905
Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB,
compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12,
codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 10m
Unité
Votre prix
€52.60
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 10m
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Impédance du câble K1 | 57 ohms/km |
| Résistance d’isol. du câble K1 | 200 Mohm x km |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 79,9 pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
105 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP69K |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | 1,4404 acier inoxydable |
| Matériau du connect. fileté 2 | 1,4404 acier inoxydable |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du joint d’étanchéité | EPDM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PVC Y17 (105°) |
| Longueur du câble | 10 |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | gris clair |
| Matériau de la gaine câble 1 | PVC YM3 (105°) |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
5.4
5.4 |
| Section du conducteur |
0.34
0.34 |
| Section du fil AWG K1 | 22 |
| Câblage K1 | Fils en couches concentriques |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 5 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
| Exempt d’halogène | Non |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable |
VDE 0482-265-2-2
CEI 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
| Couple rota. vis verrouillage | env. 50 cNM |
| Poids net | 438 |
| Poids brut | 443 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548089905 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |