text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m

Numéro de l'article: 533180
GTIN: 4046548089592
Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 5m

Unité

Votre prix

€43.99

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, bague filetée : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 5m

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
 
Courant de mesure 4  
Impédance du câble K1 57 ohms/km  
Résistance d’isol. du câble K1 200 Mohm x km  
Capacité spéc. du câblage K1 79,9 pF/m  
Température d’utilisation -40  
105  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP69K  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 1,4404 acier inoxydable  
Matériau du connect. fileté 2 1,4404 acier inoxydable  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du joint d’étanchéité EPDM  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PVC Y17 (105°)  
Longueur du câble 5  
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier gris clair  
Matériau de la gaine câble 1 PVC YM3 (105°)  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.4  
5.4  
Section du conducteur 0.34  
0.34  
Section du fil AWG K1 22  
Câblage K1 Fils en couches concentriques  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 2517 VW1  
Exempt d’halogène Non  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable VDE 0482-265-2-2  
CEI 60332-2  
EN 50265-2-2  
UL VW1  
Couple rota. vis verrouillage env. 50 cNM  
Poids net 228  
Poids brut 232  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548089592  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1