text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN cable M8-8sf, 10m

Numéro de l'article: 533152
GTIN: 4046548049992
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m

Unité

Votre prix

€41.60

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 1.5  
Impédance du câble K1 140 ohms/km  
Résist. spécif. du contact K1 >= 7E+15 Ω*cm  
Capacité spéc. du câblage K1 57,5pF/m  
Température d’utilisation -40  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M8, connecteur femelle à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Matériau du connect. fileté 1 GD-Zn, Ni  
Surf. contact matériel 1 Au  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 Polypropylène résist. au froid  
Type de câble K1 LiF9Y11Y  
Longueur du câble 10  
Couleur gaine extérieure 1 jaune, similaire à RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.7  
5.7  
Section du conducteur 0.14  
0.14  
Section du fil AWG K1 26  
Câblage K1 8 fils autour mat. coton rempl  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 8  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable CSA FT-2  
UL 1581, câble résist. flamme  
Matériau du boîtier PUR  
Couple rota. vis verrouillage 0,4 Nm  
Poids net 350  
Poids brut 352  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548049992  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1