Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"526241","name":"PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch","price":"86.27","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch
Numéro de l'article: 526241
GTIN: 4046548088328
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme
cylindrique M12, avec câble 5 m, LED, IP67 / 69, distance de commutationen fonction de
l’actionneur 8 / 12 mm, pour applications avec le PSEN ix1, UE =1 capteur sans
actionneur, boîtier en acier inoxydable, certification (CE, EAC, ECOLAB,TÜV,
UL/cUL).
Unité
Votre prix
€86.27
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, avec câble 5 m, LED, IP67 / 69, distance de commutationen fonction de l’actionneur 8 / 12 mm, pour applications avec le PSEN ix1, UE =1 capteur sans actionneur, boîtier en acier inoxydable, certification (CE, EAC, ECOLAB,TÜV, UL/cUL).
Données generales
| Homologation |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
| Cat. d’ut. contacts Reed | DC-12 |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | |
| Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP69
IP67 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Câble de 5 m |
| Constitution du câble | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | Acier inoxydable 1.4401 |
| Dimensions hauteur | 12 mm |
| Dimension largeur | 12 mm |
| Dimension profondeur | 76 mm |
| Poids net | 120 g |
| Poids brut | 130 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274401 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548088328 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.
€73.89
Accessoires optionnels
PSEN adapter M30 M12
532107
Adaptateur mécanique utilisé pour remplacer les capteurs avec filetageexterne M30 par des capteurs
avec filetage externe M12, contenu de la livraison : 2 adaptateurs et4 écrous
€20.25