Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"59.34","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3b-22/1switch
Numéro de l'article: 526123
GTIN: 4046548049848
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10
m, pour applications avec le PSEN ix1, UE = 1 pièce sans actionneur,
certification (contrôlé par le TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Unité
Votre prix
€59.34
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10 m, pour applications avec le PSEN ix1, UE = 1 pièce sans actionneur, certification (contrôlé par le TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 °C |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +70 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-08 |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Câble de 10 m |
| Constitution du câble | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimension profondeur | 59.1 mm |
| Poids net | 360 g |
| Poids brut | 370 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274401 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049848 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.
€73.89
Accessoires d'installation
PSEN ma1.3-08/1aimant
516120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique
M12, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, UE = 1 actionneur.
€13.97
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cubique, IP6K9K,
distance de commutation 12 mm, hauteur de profil 20 mm, UE = 1actionneur.
€19.56