text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.3-08/VA/1actuator

Numéro de l'article: 516140
GTIN: 4046548084085
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M12, IP69, distance de commutation 8 mm, UE = 1 actionneur, boîtier enacier inoxydable.

Unité

Votre prix

€25.28

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UL/cUL  
UKCA  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Principe du capteur Magnétique  
variante d’appareil Actionneur  
 
Température d’utilisation -25  °C
Temp. ambiante avec UL -25 à 105 °C  
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 90 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP69  
IP67  
Indice de protection UL (type) de type 1  
Matériau du boîtier partie sup Acier inoxydable 1.4401  
Dimension profondeur 25  mm
Poids net 10  g
Poids brut 12  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274002  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548084085  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN adapter M30 M12
PSEN adapter M30 M12 532107
Adaptateur mécanique utilisé pour remplacer les capteurs avec filetageexterne M30 par des capteurs avec filetage externe M12, contenu de la livraison : 2 adaptateurs et4 écrous
€20.25