text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.3-12/1actuator

Numéro de l'article: 516130
GTIN: 4046548049961
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cubique, IP6K9K, distance de commutation 12 mm, hauteur de profil 20 mm, UE = 1actionneur.

Unité

Votre prix

€19.56

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UL/cUL  
UKCA  
cULus Listed  
ECOLAB  
EAC  
TÜV  
variante d’appareil Actionneur  
 
Catégorie ATEX II 3GD EEx nC IIC T6  
Température d’utilisation -25  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 20  mm
Dimension largeur 20  mm
Dimension profondeur 20  mm
Poids net 26  g
Poids brut 27  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274002  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049961  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1