Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506345","name":"PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u","price":"76.11","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
Numéro de l'article: 506345
GTIN: 4046548067897
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle
M12 à 8 broches, avec câble 0,15 m, forme rectangulaire, LED, IP67,
distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1 capteuravec actionneur.
Unité
Votre prix
€76.11
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M12 à 8 broches, avec câble 0,15 m, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1 capteuravec actionneur.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Non |
| variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -10 °C |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
| Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP65
IP67 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN ma1.4-10mm |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Mâle M12 à 8 broches |
| Constitution du câble | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 37 mm |
| Dimension largeur | 26.4 mm |
| Dimension profondeur | 18 mm |
| Poids net | 53 g |
| Poids brut | 90 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274401 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067897 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78