text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

Numéro de l'article: 506339
GTIN: 4046548060546
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M8 à 8 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation10 mm, hauteur de profil 18 mm, pour le montage en série avec le PSEN ix1, UE = 1 capteur avec actionneur.

Unité

Votre prix

€60.10

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M8 à 8 broches, forme rectangulaire, LED, IP67, distance de commutation10 mm, hauteur de profil 18 mm, pour le montage en série avec le PSEN ix1, UE = 1 capteur avec actionneur.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Oui  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
Température d’utilisation -10  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +55 °C  
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
IP67  
Actionneur de type 1 PSEN ma1.4-10mm  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M8 à 8 broches  
Constitution du câble Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 37  mm
Dimension largeur 26.4  mm
Dimension profondeur 18  mm
Poids net 53  g
Poids brut 68  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274401  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060546  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€23.45
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.45
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.85
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€62.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€86.84
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 0,5m
€38.30
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 1m
€39.55
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 2m
€42.09
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m 533158
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 5m
€49.82
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 10m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m 533159
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 10m
€63.01
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 20m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m 533160
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 20m
€87.75
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 30m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m 533161
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle droit M8 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M8, codé A, longueur ducâble : 30m
€110.30
PSEN cable M8-8af, 10m
PSEN cable M8-8af, 10m 533162
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€42.85
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1 535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.
€73.89
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 8 broches,codé A sur connecteur femelle M8, noir, droit, à 8 broches, codé A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², jaune, câblage interne 1:1 pour les 8 signaux, convertisseur pour le raccordement pour capteurs PSEN.
€32.71