Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506305","name":"PSEN ma1.4a-57/ 1switch","price":"68.61","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.4a-57/ 1switch
Numéro de l'article: 506305
GTIN: 4046548060263
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme
rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commutation en fonction del’actionneur, hauteur de profil
18 mm, pour le montage en série avec le PSEN ix1, UE = 1 capteur, aveccâble 5 m
(PUR).
Unité
Votre prix
€68.61
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commutation en fonction del’actionneur, hauteur de profil 18 mm, pour le montage en série avec le PSEN ix1, UE = 1 capteur, aveccâble 5 m (PUR).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -10 °C |
| Temp. ambiante max. pour Hmax | |
| Temp. ambiante max. à 2 000 m | +55 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie |
IP69
IP67 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN ma1.4-03mm |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Câble de 5 m |
| Constitution du câble | LiY11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 37 mm |
| Dimension largeur | 26.4 mm |
| Dimension profondeur | 18 mm |
| Poids net | 220 g |
| Poids brut | 245 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27274401 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548060263 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires d'installation
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€10.29
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
506301
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€12.96
Accessoires optionnels
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.
€73.89
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 8 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : zinc moulé souspression, nickelé,
diamètre extérieur du câble 6-8mm
€25.22