text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.4a-50/ 1switch

Numéro de l'article: 506302
GTIN: 4046548060232
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur, hauteur de profil18 mm, UE = 1 capteur, avec câble 5 m (PUR).

Unité

Votre prix

€56.29

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Sensor  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
Température d’utilisation -10  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +55 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP69  
IP67  
Actionneur de type 1 PSEN ma1.4-03mm  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Câble de 5 m  
Constitution du câble LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 37  mm
Dimension largeur 26.4  mm
Dimension profondeur 18  mm
Poids net 180  g
Poids brut 200  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274401  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548060232  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
€13.95
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
€13.95

Accessoires d'installation

PSEN ma1.4-03mm 1actuator
PSEN ma1.4-03mm 1actuator 506300
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€10.29
PSEN ma1.4-10mm 1actuator
PSEN ma1.4-10mm 1actuator 506301
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 10 mm, hauteur de profil 18 mm, UE = 1actionneur.
€12.96