text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U

Numéro de l'article: 506254
GTIN: 4046548083958
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’informations n/o, LED, avec câble de 10 m, pour applications jusqu’à SIL 3 / PL e / cat. 4,forme cylindrique M12, IP69, UE = 1 capteur avec actionneur M12, distance decommutation 8 mm, boîtier en acier inoxydable, homologation ATEX...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€121.85

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’informations n/o, LED, avec câble de 10 m, pour applications jusqu’à SIL 3 / PL e / cat. 4,forme cylindrique M12, IP69, UE = 1 capteur avec actionneur M12, distance decommutation 8 mm, boîtier en acier inoxydable, homologation ATEX.

Homologation CEI Ex  
CE  
CCC  
UL/cUL  
UKCA  
ATEX  
KCs  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
Cat. d’ut. contacts Reed DC-12  
N° du certificat ATEX SEV 17 ATEX 0155 X  
Catégorie ATEX gaz Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc  
Catégorie ATEX poussière Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc  
ATEX domaine utilisa° X X : -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Température d’utilisation -25  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +55 °C  
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 90 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 4000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP69  
IP67  
Actionneur de type 1 PSEN ma1.3-08 EX VA  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Câble de 10 m  
Constitution du câble Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2  
Matériau du boîtier partie sup Acier inoxydable 1.4401  
Dimensions hauteur 12  mm
Dimension largeur 12  mm
Dimension profondeur 76  mm
Poids net 230  g
Poids brut 240  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274401  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548083958  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSEN adapter M30 M12
PSEN adapter M30 M12 532107
Adaptateur mécanique utilisé pour remplacer les capteurs avec filetageexterne M30 par des capteurs avec filetage externe M12, contenu de la livraison : 2 adaptateurs et4 écrous
€20.25