text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u

Numéro de l'article: 506239
GTIN: 4046548067910
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur M12 à 8 broches, formeronde diamètre M12 IP67, distance de commutation 12 mm, UE = 1 pièce avec actionneurcubique codé.

Unité

Votre prix

€79.03

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principe du capteur Magnétique  
Niveau de codage ISO 14119 faible  
Classific. selon EN 60947-5-3 PDDB  
Adapté au montage en série Non  
variante d’appareil Unité  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Tension commutée 24  V
Température d’utilisation -25  °C
Temp. ambiante max. pour Hmax
Temp. ambiante max. à 2 000 m +70 °C  
Sollicit. humidité selon norme IEC 60068-2-30  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-3  
Vibrations selon norme... EN 60947-5-2  
Accél. choc selon la norme 1 30g  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Actionneur de type 1 PSEN ma1.3-12  
Capteur montage au bord poss. Oui, respecter instr. montage  
Type de raccordement Mâle M12 à 8 broches  
Constitution du câble LiY11Y 8 x 0,14 mm2  
Matériau du boîtier partie sup PBT  
Dimensions hauteur 11  mm
Dimension largeur 12  mm
Dimension profondeur 59.1  mm
Poids net 42  g
Poids brut 84  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27274401  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067910  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m 540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m 540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m 540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m 540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78

Accessoires optionnels

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m 540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m 540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m 540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m 540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€63.78