text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCtendo DD4.10/112/230-480V

Numéro de l'article: 4105417
GTIN: 4046548032642
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor.

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€7,020.04

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
But de U1 Alimentation principale  
Tension d'alimentation (V) 230 - 480  V
Type de tension d’alim. U1 AC  
But de U2 Alimentation  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Courant de crête pour 5 s 20  A
Nombre d'entrées analogiques 2  
Type d’entrées analogiques Tension  
Résolution Entrées analogiques 14  Bit
12  Bit
Nombre d’entrées digitales 4  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Nombre de sorties analogiques 2  
Type de sorties analogiques Tension  
Résolution sorties analogiques 10  Bit
Nombre d'interfaces CANopen 1  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Dimensions hauteur 325  mm
Dimension largeur 70  mm
Dimension profondeur 265  mm
Poids net 4000  g
Poids brut 5100  g
 
Conformité RoHS oui  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27023101  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032642  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1