Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402303","name":"PIT m3.2p screw terminal set angled","price":"14.79","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Similaire à l’illustration
PIT m3.2p screw terminal set angled
Numéro de l'article: 402303
GTIN: 4046548077834
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p.
Composé de 1 x connecteur femelle à 5 broches et 1 x connecteur femelleà 13 broches à
vis. Sortie de câble coudée 90°.
Unité
Votre prix
€14.79
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Jeu de connecteurs PITmode pour sélecteur de mode de fonctionnementélectronique PIT m3.2p. Composé de 1 x connecteur femelle à 5 broches et 1 x connecteur femelleà 13 broches à vis. Sortie de câble coudée 90°.
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548077834 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |