Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PITmode fusion
€596.28
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITmode fusion. Système d’authentification et de sélection du mode de fonctionnement fonctionnel en toute sécurité dansle package. Contenu : PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], adaptateur pour clé PITreader key adapter h[402308], jeu de connecteurs [402306]. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode defonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numérod’identification de la clé Key ID de la clé à transpondeur.
| Homologation |
CE
UKCA |
| Poids net | 230 |
| Poids brut | 440 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371243 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548095715 |
| Volume | 6.337 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |