text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT m4SEU

Numéro de l'article: 402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Accessoire indispensable : PITreader base unit [4022...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€289.39

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITmode Safe Evaluation Unit. Unité de contrôle de sécurité pour la sélection du mode de fonctionnement. 4 modes de fonctionnement BA1 à BA4 et un mode de fonctionnement spécial BA5. Interface d’identification de la clé Key ID pour le transfert du numéro de la clé Key ID de la clé à transpondeur. Accessoire indispensable : PITreader base unit [402255] ou PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessoires en option : Jeu de connecteurs [402306], PIT oe 4S [402311].

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Type d’alimentation pour U1 TBTS/TPELV  
Prot. appareil (automate) U1 4 A, autom 24 V DC, courbe B/C  
Nbre d'entrées statiques fails 4  
Nbre d'entrées statiques stand 3  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Isol. galvanique entrée Non  
Isol. galv. sort. stat. non  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -20  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Durée bouton-pouss. BA1 à BA4 50 ms ... 5 s  
Durée bou.-pouss. BA1 à maint. 5 s à 10 s  
Position de montage Quelconque  
Dimensions du rail DIN 35 x 15 EN 50022  
35 x 7,5 EN 50022  
Longueur de câble max. 1000  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts débrochable  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 90.5  
Dimension largeur 90  
Dimension profondeur 25  
Poids net 83  
Poids brut 92  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371243  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088915  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PITreader
PITreader 402255
PITreader base unit. Système d’authentification RFID. Contenu : unité de base, connecteur [402307]. Accessoire indispensable : PITreaderkey adapter.
€313.73
PIT m4SEU terminal set spring load
PIT m4SEU terminal set spring load 402306
Jeu de connecteurs pour unité de contrôle de sécurité pour sélection dumode de fonctionnement : PIT m4SEU [402250]. Composé de 1 x connecteur femelle à 4 broches, 1 x connecteurfemelle à 5 broches, 1 x connecteur femelle à 8 broches et 1 xconnecteurfemelle à 12 broches à ressorts, sortie de câble droit.
€21.41