text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT en1.0a-5m-s

Numéro de l'article: 401111
GTIN: 4046548065145
Poignée d’assentiment, 3 niveaux, 1 contact de signalisation, câble à6 brins (5 m) libre de câblage

Unité

Votre prix

€283.00

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
Auto-contrôlé Non  
 
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 125  V
Courant max AC15 contact sécu. 0.3  A
Tension DC13 contact de sécu. 30  V
Courant max DC12 contact sécu. 1  A
Température d’utilisation 0 - 50  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Longueur du câble 5  m
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Position de montage Quelconque  
Type de raccordement Câble de 5 m  
Matériau du boîtier partie inf PP  
Dimensions hauteur 125  mm
Dimension largeur 45  mm
Dimension profondeur 45  mm
Diamètre 45  mm
Poids net 361  g
Poids brut 388  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371238  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548065145  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1