text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT js2

Numéro de l'article: 401100
GTIN: 4046548024463
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

Unité

Votre prix

€494.41

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
Auto-contrôlé Non  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Nombre de boutons-poussoirs 3  
Tension DC1 contact de sécu. 24  V
Température d’utilisation -10 - 55  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Longueur du câble 5  m
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Section du conducteur 0.14  mm²
Matériau du boîtier PC-ABS-Blend UL 94V0  
Dimensions hauteur 341  mm
Dimension largeur 75  mm
Dimension profondeur 60  mm
Poids net 837  g
Poids brut 951  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548024463  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365011  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1