text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es5.12 key operator protect

Numéro de l'article: 400601
GTIN: 4046548051902
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec col deprotection, avec déverrouillage par clé, sans inscription Pilz sur l’actionneur, diamètre de montage : 22,3 mm

Unité

Votre prix

€67.55

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
TÜV  
EAC  
 
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Position de montage Quelconque  
Dimensions hauteur 42.5  mm
Diamètre 67  mm
Poids net 64  g
Poids brut 67  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548051902  
Volume 0.52  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1