text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es Set1s-5ns

Numéro de l'article: 400453
GTIN: 4046548071672
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêt d’urgence etlogo et d’un bloc de contacts 2n/f, avec connecteur M12 à 5 broches.

Unité

Votre prix

€96.44

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêt d’urgence etlogo et d’un bloc de contacts 2n/f, avec connecteur M12 à 5 broches.

Homologation CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Auto-contrôlé Oui  
 
Courant de contact min. 1  mA
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Température d’utilisation -25 - 55  °C
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement M12  
Dimensions hauteur 103  mm
Dimension largeur 72  mm
Dimension profondeur 85  mm
Diamètre 55  mm
Poids net 178  g
Poids brut 215  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071672  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1