text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es Set6u-5 cr

Numéro de l'article: 400451
GTIN: 4046548071658
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage étroit, kit non modulaire pour montage sur rail, composé d’un petit bouton-poussoird’arrêt d’urgence et d’un bloc de contacts avec surveillance, 2n/f, avec borniers àressorts.

Unité

Votre prix

€87.11

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage étroit, kit non modulaire pour montage sur rail, composé d’un petit bouton-poussoird’arrêt d’urgence et d’un bloc de contacts avec surveillance, 2n/f, avec borniers àressorts.

Homologation CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
EAC  
Auto-contrôlé Non  
 
Courant de contact min. 1  mA
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Température d’utilisation -25 - 55  °C
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protection de boîtie IP65  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Dimensions hauteur 51  mm
Dimension largeur 42  mm
Dimension profondeur 108  mm
Diamètre 28  mm
Poids net 122  g
Poids brut 136  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071658  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1