text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es Set5s-5 s

Numéro de l'article: 400450
GTIN: 4046548071641
PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un petit bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêtd’urgence, logo et col de protection et d’un bloc de contacts avec surveillance 2n/f, borniers à vis.

Unité

Votre prix

€43.04

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITestop, arrêt d’urgence / bloc de contacts y compris boîtier demontage, kit composé d’un petit bouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec symbole de l’arrêtd’urgence, logo et col de protection et d’un bloc de contacts avec surveillance 2n/f, borniers à vis.

Homologation CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Auto-contrôlé Oui  
 
Courant de contact min. 1  mA
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Température d’utilisation -25 - 55  °C
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP65  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Dimensions hauteur 103  mm
Dimension largeur 72  mm
Dimension profondeur 72  mm
Diamètre 67  mm
Poids net 177  g
Poids brut 238  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071641  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1