text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

Numéro de l'article: 400366
GTIN: 4046548061550
PITestop, bloc de contacts, 1n/f avec surveillance, 1n/o, connecteurmontage paroi.

Unité

Votre prix

€11.62

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
Auto-contrôlé Oui  
 
Courant de contact min. 1  mA
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Bornier de raccordement Connecteurs plats  
Dimensions hauteur 52.6  mm
Dimension largeur 22.2  mm
Dimension profondeur 22.2  mm
Poids net 9  g
Poids brut 11  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371302  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1