Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400360","name":"PIT esb 6.10 contact block 2n/c","price":"20.43","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Similaire à l’illustration
PIT esb 6.10 contact block 2n/c
Numéro de l'article: 400360
GTIN: 4046548061390
PITestop, bloc de contacts, 2n/f, borniers à vis.
Unité
Votre prix
€20.43
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
UKCA cCSAus TÜV EAC |
| Auto-contrôlé | Non |
Données techniques
Données électriques
| Courant de contact min. | 1 mA |
Arrêt d'urgence
| Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
| Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
| Température d’utilisation | -30 - 70 °C |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 41.2 mm |
| Dimension largeur | 22.2 mm |
| Dimension profondeur | 25 mm |
| Poids net | 17 g |
| Poids brut | 18 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371302 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000041 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |
| GTIN | 4046548061390 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |