text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es8s

Numéro de l'article: 400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, bouton-poussoir à clé,avec symbole de l’arrêt d’urgence et logo, diamètre de montage 22,3 mm.

Unité

Votre prix

€60.29

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Position de montage Quelconque  
Dimensions hauteur 42  mm
Dimension largeur 55  mm
Diamètre 55  mm
Poids net 48  g
Poids brut 61  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071436  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1