Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"62.97","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Similaire à l’illustration
PIT es3s
Numéro de l'article: 400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence IP65, avec éclairage,symbole de l’arrêt d’urgence et
logo, diamètre de montage : 22,3 mm
Unité
Votre prix
€62.97
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
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
| Lampe | LED |
| Couleur fluorescente | Jaune |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 12 - 30 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimensions hauteur | 41.5 mm |
| Dimension largeur | 56 mm |
| Diamètre | 55 mm |
| Poids net | 53 g |
| Poids brut | 66 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071252 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |