text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 0.5m

Numéro de l'article: 380710
GTIN: 4046548073126
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 0,5m

Unité

Votre prix

€18.39

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Courant de mesure 4  
Impédance du câble K1 79 ohms/km  
Résist. spécif. du contact K1 >= 7E+15 Ω*cm  
Capacité spéc. du câblage K1 64,6pF/m  
Température d’utilisation -25  
80  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP68  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Matériau du connect. fileté 1 CuZn nickelé  
Matériau du connect. fileté 2 CuZn nickelé  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PP (9Y)  
Type de câble K1 LiF9Y11Y  
Longueur du câble 0.5  
Couleur gaine extérieure 1 jaune, similaire à RAL 1003  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.1  
5.1  
Section du conducteur 0.25  
0.25  
Section du fil AWG K1 24  
Câblage K1 5 fils autour matériau rempl.  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 5  
Homologations du câble K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Homologations du connecteur 2 UL 94 HB  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable UL VW1  
Matériau du boîtier PUR  
Poids net 37  
Poids brut 40  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548073126  
Volume 0.225  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1